Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

螺旋彈簧防鬆華司 尾端彎曲

BN 760

DIN 127 A

(Standard withdrawn)

~UNI 1751 A

~ČSN 021741



材質
材質 彈簧鋼
表面處理
表面處理 機械鍍鋅

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。


規範

DIN 127 A (Standard withdrawn) ~UNI 1751 A ~ČSN 021741

其他資訊

我們建議新客戶使用DIN 128 A(鞍型彈簧鎖緊墊圈):BN 768 / BN 769 / BN 770

產品資訊

材質
材質 彈簧鋼
表面處理
表面處理 機械鍍鋅