Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

請開始輸入以獲得建議。

你是不是要查: 

網站結果

建議已加載。


產品建議

建議已加載。


盤頭一字割溝螺絲

BN 652

DIN 85 A

(Standard withdrawn)

~ISO 1580

~UNI 6108

~ČSN 021137



頭形
頭形 盤頭 (Pan Head)
穴型
穴型 一字穴
螺紋
螺紋 全牙
材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A2

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

M2; M2,5: 符合 ISO 1580


規範

DIN 85 A (Standard withdrawn) ~ISO 1580 ~UNI 6108 ~ČSN 021137

其他資訊

所有長度都是全牙

產品資訊

頭形
頭形 盤頭 (Pan Head)
穴型
穴型 一字穴
螺紋
螺紋 全牙
材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A2