登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

四角華司, 連結華司

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 752 - ~DIN 436 方型華司 適用木結構 碳鋼 100 HV 鍍鋅
2 BN 754 - DIN 434 方型斜華司 碳鋼   鍍鋅
3 BN 755 - DIN 434 方型斜華司 碳鋼   熱浸鍍鋅
4 BN 757 - DIN 435 方型斜華司 適用I型斷面 碳鋼   鍍鋅
5 BN 758 - DIN 435 方型斜華司 適用I型斷面 碳鋼   熱浸鍍鋅
6 BN 807 - DIN 46288 A 端子用連接華司 彈簧鋼   黑色
7 BN 808 - DIN 46288 B 端子用連接華司 彈簧鋼   黑色
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722