登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

彈簧華司

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 795 - DIN 137 A 弓型華司 彈簧鋼 420-490 HV 黑色
2 BN 797 - DIN 137 A 弓型華司 彈簧鋼 420-490 HV 機械鍍鋅
3 BN 799 - DIN 137 A 弓型華司 彈簧鋼 420-490 HV 機械鍍鋅(黃色)
4 BN 796 - DIN 137 B 波浪華司 彈簧鋼 420-490 HV 黑色
5 BN 798 - DIN 137 B 波浪華司 彈簧鋼 420-490 HV 機械鍍鋅
6 BN 800 - DIN 137 B 波浪華司 彈簧鋼 420-490 HV 機械鍍鋅(黃色)
7 BN 83728 - NFE 27-620 波浪華司 ONDUFLEX 彈簧鋼 440-520 HV 鍍鋅
8 BN 83727 - NFE 27-620 波浪華司 ONDUFLEX 彈簧鋼 440-520 HV 鍍鋅加厚膜型鈍化
9 BN 677 - DIN 137 A 弓型華司 不銹鋼 A2 / 1.4310  
10 BN 678 - DIN 137 B 波浪華司 不銹鋼 A2 / 1.4310  
11 BN 590 - DIN 137 A 弓型華司 Spring bronze   無表面處理
12 BN 591 - DIN 137 B 波浪華司 Spring bronze   無表面處理
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722