登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

安全華司, 齒形防鬆華司

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 795 - DIN 137 A 弓型華司 彈簧鋼 420-490 HV 黑色
2 BN 797 - DIN 137 A 弓型華司 彈簧鋼 420-490 HV 機械鍍鋅
3 BN 799 - DIN 137 A 弓型華司 彈簧鋼 420-490 HV 機械鍍鋅(黃色)
4 BN 796 - DIN 137 B 波浪華司 彈簧鋼 420-490 HV 黑色
5 BN 798 - DIN 137 B 波浪華司 彈簧鋼 420-490 HV 機械鍍鋅
6 BN 800 - DIN 137 B 波浪華司 彈簧鋼 420-490 HV 機械鍍鋅(黃色)
7 BN 779 - DIN 6798 A 鋸齒華司 A型, 外鋸齒 彈簧鋼 350-425 HV 黑色
8 BN 781 - DIN 6798 A 鋸齒華司 A型, 外鋸齒 彈簧鋼 350-425 HV 鍍鋅
9 BN 780 - DIN 6798 J 鋸齒華司 J型, 內鋸齒 彈簧鋼 350-425 HV 黑色
10 BN 782 - DIN 6798 J 鋸齒華司 J型, 內鋸齒 彈簧鋼 350-425 HV 鍍鋅
11 BN 786 - DIN 6798 V 鋸齒華司 V型, 適用平頭螺絲 彈簧鋼 350-425 HV 黑色
12 BN 30718 - DIN 6798 V 鋸齒華司 V型, 適用平頭螺絲 彈簧鋼 350-425 HV 鍍鋅
13 BN 783 鋸齒華司 內、外鋸齒 彈簧鋼 430-510 HV 鍍鋅
14 BN 785 - ~NFE 25-512 鋸齒華司 長型, 內鋸齒 彈簧鋼 420-510 HV 鍍鋅
15 BN 787 - DIN 6797 A 齒型華司 A型, 外齒 彈簧鋼 350-425 HV 黑色
16 BN 789 - DIN 6797 A 齒型華司 A型, 外齒 彈簧鋼 350-425 HV 鍍鋅
17 BN 788 - DIN 6797 J 齒型華司 J型, 內齒 彈簧鋼 350-425 HV 黑色
18 BN 790 - DIN 6797 J 齒型華司 J型, 內齒 彈簧鋼 350-425 HV 鍍鋅
19 BN 791 安全華司 彈簧鋼 380-510 HV 黑色
20 BN 14083 安全華司 彈簧鋼 380-510 HV 鍍鋅
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722