登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

防鬆華司

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 791 安全華司 彈簧鋼 380-510 HV 黑色
2 BN 14083 安全華司 彈簧鋼 380-510 HV 鍍鋅
3 BN 792 安全華司 彈簧鋼 380-510 HV 機械鍍鋅
4 BN 80598 - NFE 25-511 Z 錐型防鬆華司 小型系列 Rip-Lock™ 彈簧鋼   機械鍍鋅, 加厚膜型鈍化
5 BN 21203 - NFE 25-511 Z 錐型防鬆華司 小型系列 Rip-Lock™ 彈簧鋼   鋅片塗層 GEOMET® 500 A
6 BN 84530 - NFE 25-511 M 錐型防鬆華司 中型系列 Rip-Lock™ 彈簧鋼   機械鍍鋅, 加厚膜型鈍化
7 BN 13292 - NFE 25-511 M 錐型防鬆華司 中型系列 Rip-Lock™ 彈簧鋼   鋅片塗層 GEOMET® 500 A
8 BN 20509 - NFE 25-511 M 錐型防鬆華司 中型系列 Rip-Lock™ 彈簧鋼   鋅片塗層 GEOMET® 500 A ecosyn®-lubric 黑色處理
9 BN 82300 - NFE 25-511 L 錐型防鬆華司 大型系列 Rip-Lock™ 彈簧鋼   機械鍍鋅, 加厚膜型鈍化
10 BN 21204 - NFE 25-511 L 錐型防鬆華司 大型系列 Rip-Lock™ 彈簧鋼   鋅片塗層 GEOMET® 500 A
11 BN 20192 齒型接點華司 Rip-Lock™ 彈簧鋼   機械鍍鋅, 加厚膜型鈍化
12 BN 65212 楔形防鬆華司 2個一組 NORD-LOCK® 碳鋼 碳鋼 鋅片塗層
13 BN 20750 楔形防鬆華司 X-系列 黏附一對 NORD-LOCK® 碳鋼 碳鋼 鋅片塗層
14 BN 2332 - NFE 25-511 M 防鬆華司 中型系列 Rip-Lock™ 不銹鋼 A2  
15 BN 20041 安全華司 type S 不銹鋼 A2  
16 BN 20141 楔形防鬆華司 黏接成對 NORD-LOCK® 不銹鋼    
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722