登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

止動墊圈

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 842 - DIN 93 止動墊圈 長舌 碳鋼   鍍鋅
2 BN 841 - VSM 12750 止動墊圈 適用螺絲與螺帽 碳鋼   鍍鋅
3 BN 844 - DIN 462 止動墊圈 適用割溝圓螺帽DIN1804 碳鋼   鍍鋅
4 BN 846 - DIN 70952 A 止動墊圈 適用割溝圓螺帽DIN70852 碳鋼   鍍鋅
5 BN 843 - DIN 432 止動墊圈 鼻狀凸緣 碳鋼   鍍鋅
6 BN 845 - DIN 463 止動墊圈 長短舌 碳鋼   鍍鋅
7 BN 1354 - DIN 93 單舌止動華司 長舌 不銹鋼 A4  
8 BN 1357 - DIN 432 舌片止動華司 鼻狀凸緣 不銹鋼 A4  
9 BN 1358 - DIN 463 雙舌止動華司 長短舌 不銹鋼 A4  
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722