登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

螺絲華司組合件

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 374 - DIN 84 Z1 起司頭一字割溝螺絲 組合平華司DIN 6902 A 碳鋼 4.8 鍍鋅
2 BN 375 - DIN 84 起司頭一字割溝螺絲 組合彈簧華司~DIN 127 B 碳鋼 4.8 鍍鋅
3 BN 1719 - DIN 7985 Z1 盤頭十字組合螺絲 十字穴 H型, 附 DIN 6902 A 平華司 碳鋼 4.8 鍍鋅
4 BN 1720 - DIN 7985 盤頭十字組合螺絲 十字穴 H型, 附 DIN 127 B 彈簧華司 碳鋼 4.8 鍍鋅
5 BN 40100 - ~ISO 7048 起司頭十字組合螺絲 套外齒防鬆華司 ~DIN 6797 A 碳鋼 4.8 鍍鋅
6 BN 20218 盤頭組合螺絲 «Freedriv» 米字穴 Z型 割溝, 附四角曲形華司 Freedriv 碳鋼 5.8 鍍鋅
7 BN 14552 盤頭組合螺絲 «Freedriv» 米字穴 Z型 割溝, 附四角曲形華司 Freedriv 碳鋼 5.8 鍍五彩鋅(黃色)
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722