登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

常見問答集


 
 

凸緣螺絲與凸緣螺帽的優點是什麼?
這些產品是多功能的連接元件。 因此使用墊圈將是不必要的,而且若屬剖面凸緣螺絲(profiled flange),則此等元件亦可避免因旋轉而鬆脫。


回到上方
 
您是否能夠為我標示螺紋接頭的規格?

原則上,您需負責標示規格,不過我們非常樂意提供協助及建議。 於特殊情況下,若您提供所有資料給我們,我們將會針對組裝進行重新計算之作業。


回到上方 
 
什麼螺紋直徑的六角螺絲的頭上應該打上印記,並載明適當品質資料以及製造商名稱?
M5



回到上方

Marutex® 與 A2 鑽尾螺絲的機械性質有何不同?
Marutex® 材料較堅硬,因此延展性較小。



回到上方

Torx® 與 Torx plus® 的差異為何?
標準 Torx® 的攻角為 15 度,而 Torx plus® 則為 0 度。 優點: 工具耐用年限較長。 另一個優點是螺絲頭更容易嵌入內螺旋。 因為橢圓形狀的緣故,因此沒有徑向分力(radial force component)。



回到上方

為什麼與較小的金屬板相比,鑽尾螺絲比較難固定在大型金屬板上?
大型金屬板非常具有彈性,亦即無法以1:1 傳送壓力,螺絲尖端因此可能退火。



回到上方

DIN7500 螺紋自攻螺絲是否能夠鎖緊到經雷射處理的金屬板上?
是的,如果金屬板材料未經過雷射熱處理硬化即可。 在選擇金屬板材料之前,建議針對金屬板樣品進行測試。



回到上方
 
0.2% 屈服點(yield point) (Rp0,2) 適用於哪一個屬性類別?

經熱處理之8.8級以上螺絲及 Inox 螺絲。



回到上方

組裝鍍鉻鋼鐵螺絲/螺帽套管接頭時,有什麼應該特別注意的部分?
連結元件應予以潤滑,以避免組裝時發生點蝕的情況。



回到上方

如何測量規格? 其特性為何? 將以相反方向或相同方向鎖緊會有什麼後果?
若用於彈簧柱時,可以不同方式結合。 當個別以相同方向堆疊時,若彈簧的行程相同,則彈簧力道與個別的數量將呈正比。 當個別以相反方向依序排列時,若彈簧的力道相同,則彈簧行程與個別的數量將呈正比。



回到上方

您為什麼會建議使用圓頭六角承窩螺絲?
圓頭六角承窩螺絲可提供最理想之力道傳遞。 若與其他套接固定螺絲相比,此一固定螺絲系統擁有磨損率較低以及接觸壓力較低之特性。



回到上方

您認為 100 ppm 代表什麼意思?
每一百萬件中有 100 件瑕疵零件。



回到上方

為什麼交貨內容會包含故障零件?
 
連接元件是大量生產的產品。 我們的驗收測試標準符合 DIN 或 ISO 基本標準以及相關交貨技術條件之規定。 訂單需另外載明較高品質之 ppm 區間規定。



回到上方




 

 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722