Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

請開始輸入以獲得建議。

你是不是要查: 

網站結果

建議已加載。


產品建議

建議已加載。


半圓法蘭頭螺絲 帶梅花穴, 全牙

BN 2058

~ISO 7380-2

DIN 34805-2


  • 抗拉強度 min. 600 N/mm2
  • 以降幅強度為基準的保證荷重 min. 450 N/mm

頭形
頭形 半圓頭帶凸緣
穴型
穴型 梅花穴
螺紋
螺紋 全牙
材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A2

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。


規範

~ISO 7380-2 DIN 34805-2

產品特點

  • 抗拉強度 min. 600 N/mm2
  • 以降幅強度為基準的保證荷重 min. 450 N/mm

其他資訊

依指定規範所生產的緊固件,承載力較小, 因為頭部尺寸依據所設計.

產品資訊

頭形
頭形 半圓頭帶凸緣
穴型
穴型 梅花穴
螺紋
螺紋 全牙
材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A2