TufLok®
BN 8706 - 六角承窩頭螺絲 全牙TufLok® 塗膠
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
規範
DIN 912 (Standard withdrawn)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
其他資訊
鍍層角度 α 螺絲體積約90°. 邊緣區 (噴塗調整)到180°.
鍍層長 l1 = ~ 4 to 6 牙距.
約在 2 to 3 牙距不要電鍍以確保確時安裝(l2).
鍍層長 l1 = ~ 4 to 6 牙距.
約在 2 to 3 牙距不要電鍍以確保確時安裝(l2).
產品資訊
頭形 |
頭形
圓柱頭
|
穴型 |
穴型
六角穴
|
螺紋 |
螺紋
全牙
|
品牌 |
品牌
TufLok®
|
材質 |
材質
碳鋼
|
強度等級 |
強度等級
8.8
|
表面處理 |
表面處理
鍍鋅
|