Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

請開始輸入以獲得建議。

你是不是要查: 

網站結果

建議已加載。


產品建議

建議已加載。


Panduit® Pan-Ty®

BN 20252 - 箭頭插入固定型束線帶 耐候型

  • 耐候型
  • 紫外線穏定性: 良好
  • 作業溫度範圍: -60 °C ... +85 °C
  • 材料防火等級: UL94V-2

品牌
品牌 Panduit®
品牌類型
品牌類型 Pan-Ty®
材質
材質 聚酰胺
材料實施
材料實施 PA 6.6
顏色
顏色 黑色
型號
型號 耐候型
使用注意事項
使用注意事項

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

R: 最小抗拉強度單位:牛頓(N)


產品特點

  • 耐候型
  • 紫外線穏定性: 良好
  • 作業溫度範圍: -60 °C ... +85 °C
  • 材料防火等級: UL94V-2

其他資訊

測試標準: EN 45545-2 HL1 用於 R22, HL2 用於 R23 和 R24 的要求
UL文件號碼- E56854

產品資訊

品牌
品牌 Panduit®
品牌類型
品牌類型 Pan-Ty®
材質
材質 聚酰胺
材料實施
材料實施 PA 6.6
顏色
顏色 黑色
型號
型號 耐候型
使用注意事項
使用注意事項

同類產品





適用於


BN 20467

Panduit® GTS-E - 束線帶安裝工具

BN 20468

Panduit® GTH-E - 束線帶安裝工具