Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

半圓頭內梅花防拆螺絲

BN 33021

~ISO 7380-1

DIN 34805-1


  • 抗拉強度 min. 600 N/mm2
  • 以降伏強度為基準的保證荷重 min. 450 N/mm2

頭形
頭形 半圓頭
穴型
穴型 梅花穴
螺紋
螺紋 全牙
材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A2

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。


規範

~ISO 7380-1 DIN 34805-1

產品特點

  • 抗拉強度 min. 600 N/mm2
  • 以降伏強度為基準的保證荷重 min. 450 N/mm2

產品資訊

頭形
頭形 半圓頭
穴型
穴型 梅花穴
螺紋
螺紋 全牙
材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A2




適用於


BN 33062

1⁄4"邊鉆孔螺絲起子頭 用於半圓頭內梅花(Torx®)防拆螺絲, 短型 - 碳鋼 - 熱處理 - 無表面處理