Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

吊環螺帽

BN 33043

DIN 582

~ČSN 021669



材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A4
使用注意事項
使用注意事項

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

M6a: 不包含在 DIN 580


規範

DIN 582 ~ČSN 021669

其他資訊

供應商可依要求製造細牙與其他種類牙型

產品資訊

材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A4
使用注意事項
使用注意事項

訊單訊息

當使用單邊或雙邊吊環螺帽且水平角度大於45度的情況下, 為了確保安全, 請不要超過規格表中負載能力.
規格表中所示的工作負載必須滿足下列條件:
- 吊環螺帽的螺紋必須完全被鎖入
- 吊環螺帽必需完全被鎖緊到承載表面上
- 對鎖件的牙長必須足夠
- 對鎖件的強度必須足夠

建議: 吊環螺帽在鎖入使用前, 要確保正確的位置並檢查是否有損壞 (例如:生銹, 裂開, 敲打痕跡, 變形).
吊環螺帽有明顯的損傷就不應該被使用.

裝配

最大工作負荷載限制 單位:公斤
A: 依據吊環螺帽的軸向
B: 依據吊環螺帽 ≤ 45°
C: 每吊環螺帽 > 45° 到 60° 或每吊環螺帽的側面 ≤ 45°
吊環螺帽必須維持與對鎖件表面鎖緊的狀態,不允許橫向負荷. 以確保正確位置, 必需使用合適的華司墊片.
華司墊片是安裝在螺絲頭下.
當使用在較大的物件上時, 必需使用下一個較大螺紋尺寸的吊環螺帽.

圖示裝配注意事項


注意

產品若使用在與安全相關的應用上, 例如懸吊裝置. 安裝的方式與所承受的荷重都需注意!