登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

     

BN 1549

弓型夾緊螺絲
不銹鋼 A4
  • 材質: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) 參照AD規範 / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 參照ASME規範
  • 噴砂/無酸清洗
  • 500 °C下, 交錯承載能力仍可達到
 
warnings 帶DIN 125A平華司和不銹鋼六角螺帽

可提供產品一致證明書(C.O.C.)需求:
-參照AD規範: EN 10204-3.2
-參照ASME規範: EN 10204-3.1
其他的使用說明請詳閱: www.wgr-rathmann.com
expand
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722