Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

吊環螺栓

BN 33042

DIN 580

~ISO 3266

~UNI 2947

~ČSN 021369



材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A4
使用注意事項
使用注意事項

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

M6a: 不包含在 DIN 580


規範

DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369

其他資訊

供應商可依要求製造細牙與其他種類牙型

產品資訊

材質
材質 不鏽鋼
材料種類
材料種類 A4
使用注意事項
使用注意事項

訊單訊息

當使用單邊或雙邊吊環螺栓且水平角度大於45度的情況下, 為了確保安全, 請不要超過規格表中負載能力.
規格表中所示的工作負載必須滿足下列條件:
- 吊環螺栓的螺紋必需完全被鎖入
- 盲孔徑要鑽得夠深,吊環螺栓才可完全被鎖緊到承載表面上
- 螺紋孔的深度要足夠,才能使吊環螺栓可以鎖緊到所接觸的表面上
- 對鎖件螺紋孔的深度要足夠
- 吊環螺栓要有足夠的受力強度而不變形

建議: 吊環螺絲在鎖入使用前, 要確保正確的位置並檢查是否有損壞 (例如:生銹, 裂開, 敲打痕跡, 變形).
吊環螺栓有明顯的損傷就不應該被使用.

裝配

最大工作負荷載限制 單位:公斤
A: 依據吊環螺絲的軸向
B: 依據吊環螺絲 ≤ 45°
C: 每個吊環螺絲 > 45° 到 60° 或每個吊環螺絲的側面 ≤ 45°
吊環螺栓必需鎖緊到所接觸的表面上. 不允許橫向負載. 以確保正確位置, 必需使用合適的華司墊片.
當對鎖件是螺帽時, 必須搭配華司墊片(0,8xd)一起使用.
當使用在較大的物件上時, 必需使用下一個大螺紋尺寸的吊環螺栓.

圖示裝配注意事項


注意

產品若使用在與安全相關的應用上, 例如懸吊裝置. 安裝的方式與所承受的荷重都需注意!