登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

割溝機械牙螺絲

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 500 大扁頭一字割溝螺絲 不銹鋼 A2  
2 BN 650 - DIN 84 A 一字割溝 不銹鋼 A2  
3 BN 651 - DIN 84 A 一字割溝 不銹鋼 A4  
4 BN 652 - DIN 85 A 盤頭一字割溝螺絲 不銹鋼 A2  
5 BN 653 - DIN 85 A 盤頭一字割溝螺絲 不銹鋼 A4  
6 BN 654 - DIN 963 A 平頭一字割溝螺絲 不銹鋼 A2  
7 BN 655 - DIN 963 A 平頭一字割溝螺絲 不銹鋼 A4  
8 BN 658 - VSM 13328 平頭一字割溝螺絲 小頭 不銹鋼 A2  
9 BN 656 - DIN 964 A Oval 頭一字割溝螺絲 不銹鋼 A2  
10 BN 657 - DIN 964 A Oval 頭一字割溝螺絲 不銹鋼 A4  
11 BN 659 - ~DIN 964 A Oval 頭一字割溝螺絲 小頭 不銹鋼 A2  
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722