登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

內六角止付螺絲, 牙條

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 617 - ISO 4026 內六角止付螺絲 平尾, 導角 不銹鋼 A2  
2 BN 4723 - ISO 4026 內六角止付螺絲 平尾, 導角 不銹鋼 A4  
3 BN 618 - ISO 4027 內六角止付螺絲 錐尾 不銹鋼 A2  
4 BN 33032 - ISO 4027 內六角止付螺絲 錐尾 不銹鋼 A4  
5 BN 621 - ISO 4029 內六角止付螺絲 杯尾 不銹鋼 A2  
6 BN 4721 - ISO 4029 內六角止付螺絲 杯尾 不銹鋼 A4  
7 BN 619 - ISO 4028 內六角止付螺絲 狗尾 不銹鋼 A2  
8 BN 664 - DIN 551 止付一字割溝螺絲 平尾, 導角 不銹鋼 A1  
9 BN 665 - DIN 553 止付一字割溝螺絲 錐尾 C型 不銹鋼 A1  
10 BN 662 - DIN 975 牙條 公制牙 1 m 不銹鋼 A2  
11 BN 663 - DIN 975 牙條 公制牙 1 m 不銹鋼 A4  
12 BN 4877 - DIN 975 牙條 公制牙 2 m 不銹鋼 A2  
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722