登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

螺帽

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 1633 - ~DIN 1587 六角袋帽 用於弓型夾緊螺絲 WGR Rathmann 不銹鋼 1.4301  
2 BN 630 - DIN 439 B 六角薄型螺帽 ~0.5d 不銹鋼 A2  
3 BN 631 - DIN 439 B 六角薄型螺帽 ~0.5d 不銹鋼 A4  
4 BN 20015 - DIN 439 B 薄型六角螺帽 ~0.5d 公制細牙 不銹鋼 A2  
5 BN 33055 - DIN 439 B 薄型六角螺帽 ~0.5d 公制細牙 不銹鋼 A4  
6 BN 633 - DIN 431 六角螺帽 ~0.5d 管牙 不銹鋼 A4  
7 BN 628 - DIN 934 六角螺帽~0.8d 不銹鋼 A2  
8 BN 629 - DIN 934 六角螺帽~0.8d 不銹鋼 A4  
9 BN 20442 - DIN 934 六角螺帽~0.8d 不銹鋼 A4 80  
10 BN 20355 - DIN 934 六角螺帽 ~0.8d 不銹鋼 A2 乾式抗磨擦塗層 灰色
11 BN 5713 - ISO 4032 六角螺帽 型1 不銹鋼 A2  
12 BN 2586 - ISO 4032 六角螺帽 型1 不銹鋼 A4  
13 BN 4876 - DIN 934 六角螺帽~0.8d 公制細牙 不銹鋼 A4  
14 BN 1683 - DIN 934 六角螺帽 ~0.8d 左牙 不銹鋼 A2  
15 BN 632 - UNC 六角螺帽 ~0.8d UNC 螺紋 不銹鋼 A4  
16 BN 14307 六角螺帽 ~3d 不銹鋼 A2  
17 BN 637 - DIN 985 預置扭矩式六角防鬆螺帽 低型 內嵌尼龍 不銹鋼 A2  
18 BN 1722 - DIN 985 預置扭矩式六角防鬆螺帽 低型 內嵌尼龍 不銹鋼 A4  
19 BN 5242 - ~DIN 980 V 預置扭矩六角防鬆螺帽 全金屬 不銹鋼 A2  
20 BN 636 - DIN 935 六角城堡螺帽 不銹鋼 A4  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722