登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

平華司

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 670 - DIN 125 A 平華司 無導角 不銹鋼 A2 140 HV  
2 BN 671 - DIN 125 A 平華司 無導角 不銹鋼 A4 140 HV  
3 BN 20730 - ISO 7089 平華司 無導角 不銹鋼 A2 200 HV  
4 BN 20731 - ISO 7089 平華司 無導角 不銹鋼 A4 200 HV  
5 BN 1414 - DIN 433 平華司 無倒角, 用於圓柱頭螺絲 不銹鋼 A2 140 HV  
6 BN 6 - DIN 433 平華司 無倒角, 用於圓柱頭螺絲 不銹鋼 A4 140 HV  
7 BN 1356 - DIN 9021 平華司 無倒角 不銹鋼 A2 140 HV  
8 BN 1684 - DIN 9021 平華司 無倒角 不銹鋼 A4 140 HV  
9 BN 20732 - ISO 7093-1 平華司 無倒角, 大型系列 不銹鋼 A2 200 HV  
10 BN 20733 - ISO 7093-1 平華司 無倒角, 大型系列 不銹鋼 A4 200 HV  
11 BN 83897 - NFE 25-513 LL 平華司 無倒角 LL 系列 (最大型) 不銹鋼 A2  
12 BN 84540 - NFE 25-514 M 平華司 無倒角 M 系列 (中型) 不銹鋼 A2 150 HV  
13 BN 84542 - NFE 25-514 L 平華司 無倒角 L系列 (大型) 不銹鋼 A2 150 HV  
14 BN 10342 平華司 無倒角,大外徑 不銹鋼 A2  
15 BN 13289 - DIN 7349 平華司 無倒角, 用於螺絲有重型彈簧銷 不銹鋼 A2  
16 BN 4879 - SN 213912 修整墊圈 適用90°平頭螺絲 不銹鋼 A1  
17 BN 80077 - NFE 27-619 修整華司 車削品, 用於 90° 平頭螺絲 不銹鋼 A2  
18 BN 14057 無孔平華司 不銹鋼 A2  
19 BN 677 - DIN 137 A 弓型華司 不銹鋼 A2 / 1.4310  
20 BN 678 - DIN 137 B 波浪華司 不銹鋼 A2 / 1.4310  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722