登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

彈簧華司, 安全華司

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 672 - DIN 127 B 平尾螺旋彈簧防鬆華司 不銹鋼 A2 / 1.4310  
2 BN 673 - DIN 127 B 平尾螺旋彈簧防鬆華司 不銹鋼 A4  
3 BN 674 - ~DIN 128 A 弓型彈簧防鬆華司 不銹鋼 1.4310  
4 BN 8856 - ~DIN 128 A 弓型彈簧防鬆華司 不銹鋼 A4  
5 BN 20194 - ~DIN 128 A 弧形彈簧華司 不銹鋼 1.4310  
6 BN 5258 - DIN 7980 螺旋彈簧防鬆華司 適用圓頭螺絲 不銹鋼 A2  
7 BN 1352 - DIN 7980 螺旋彈簧防鬆華司 適用圓頭螺絲 不銹鋼 A4  
8 BN 21205 - NFE 25-511 Z 防鬆華司 小型系列 Rip-Lock™ 不銹鋼 A2  
9 BN 21206 - NFE 25-511 Z 防鬆華司 小型系列 Rip-Lock™ 不銹鋼 A4  
10 BN 2332 - NFE 25-511 M 防鬆華司 中型系列 Rip-Lock™ 不銹鋼 A2  
11 BN 20510 - NFE 25-511 M 防鬆華司 中型系列 ecosyn®-lubric Silver Rip-Lock™ 不銹鋼 A2 ecosyn®-lubric Silver
12 BN 85460 - NFE 25-511 M 防鬆華司 中型系列 Rip-Lock™ 不銹鋼 A4  
13 BN 21207 - NFE 25-511 L 防鬆華司 大型系列 Rip-Lock™ 不銹鋼 A2  
14 BN 20041 安全華司 type S 不銹鋼 A2  
15 BN 20141 楔形防鬆華司 黏接成對 NORD-LOCK® 不銹鋼    
16 BN 675 - DIN 6798 A 鋸齒華司 A型, 外鋸齒 不銹鋼 A2  
17 BN 4880 - DIN 6798 A 鋸齒華司 A型, 外鋸齒 不銹鋼 A4  
18 BN 676 - DIN 6798 J 鋸齒華司 J型, 內鋸齒 不銹鋼 A2  
19 BN 4881 - DIN 6798 J 鋸齒華司 J型, 內鋸齒 不銹鋼 A4  
20 BN 2842 - DIN 6797 A 齒型華司 A型, 外齒 不銹鋼 A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722