登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 33002 - DIN 7 平行銷 不銹鋼 A1  
2 BN 31113 - ISO 2338 平行銷 不銹鋼 A4  
3 BN 684 - ISO 2338 平型銷 不銹鋼 A1 / A2  
4 BN 685 - ISO 2339 B 錐形銷 不銹鋼 A1  
5 BN 686 - VSM 12785 重型彈簧銷 鋸齒溝槽 不銹鋼 1.4310  
6 BN 337 - ISO 8752 溝槽彈簧插銷 重型 不銹鋼 1.4310  
7 BN 1351 - ISO 8750 複式彈簧銷 標準型 不銹鋼 1.4310  
8 BN 688 - DIN 1476 圓頭割溝銷 不銹鋼 A2  
9 BN 689 - ~UNI 7346 U型驅動錘釘螺絲 圓頭 不銹鋼 A2  
10 BN 4629 - DIN 6885 A 平行鍵 深型, 圓端 不銹鋼 A4  
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722