登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

特殊緊固件

 
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 20573 - DIN 3016 橡膠內襯連接夾 用於低壓力 MIKALOR 不銹鋼 A2 W4  
2 BN 949 - DIN 3017 可調式軟管夾 用於中壓力 MIKALOR 不銹鋼 A2 W4  
3 BN 950 - DIN 3017 可調式軟管夾 用於中壓力 MIKALOR 不銹鋼 A2 W4  
4 BN 8765 管束 適用於高壓 MIKALOR 不銹鋼 A2 W4  
5 BN 2852 - DIN 705 A 調整環 無止付螺絲 不銹鋼 1.4305  
6 BN 1353 - DIN 5401 不銹 鋼珠 等級G40 不銹鋼 1.4301  
7 BN 687 - DIN 94 開口銷 不銹鋼 A2  
8 BN 31116 - DIN 94 開口銷 不銹鋼 A4  
 
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722