登入

用戶名稱
密碼

忘記密碼
以信用卡訂購
新客戶註冊

自攻螺絲

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
重新設定
BN - 標準型
 
簡單敘述  
材質
品質
普通(運輸)
1 BN 941 - DIN 7971 C 盤頭一字割溝自攻螺絲 錐尾type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
2 BN 992 - DIN 7971 F 盤頭一字割溝自攻螺絲 平尾type F 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
3 BN 990 - DIN 7972 C 平頭一字溝自攻螺絲 錐端C型 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
4 BN 991 - DIN 7973 C Oval 頭一字割溝自攻螺絲 錐端C型 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
5 BN 994 - DIN 7981 C 盤頭十字穴自攻螺絲 Phillips H型, 錐端type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
6 BN 14064 - DIN 7981 C 盤頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 尖尾 type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
7 BN 30901 - DIN 7981 C 盤頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 尖尾 type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍黑鋅
8 BN 33 - DIN 7981 F 盤頭十字穴自攻螺絲 Phillips H型,平尾F型 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
9 BN 14065 - DIN 7981 F 盤頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 平尾 type F 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
10 BN 995 - DIN 7982 C 平頭十字穴自攻螺絲 Phillips H型, 錐端type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
11 BN 14066 - DIN 7982 C 平頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 尖尾 type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
12 BN 996 - DIN 7983 C Oval 頭十字穴自攻螺絲 Phillips H型, 錐端type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
13 BN 14067 - DIN 7983 C Oval 頭自攻牙螺絲 米字穴 Z型, 尖尾 type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
14 BN 14072 - DIN 968 C 盤頭自攻牙螺絲 突緣, 米字穴 Z型, 尖尾 type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
15 BN 998 Box 自攻螺絲組合套 type DS 16 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
16 BN 2707 - DIN 7976 C 六角頭自攻螺絲 錐尾 尖尾 C型 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
17 BN 30907 - ~DIN 7976 C 凹六角頭自攻螺絲 帶 C 型尖尾及套平華司 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
18 BN 13274 - ISO 14585 C 盤頭內梅花自攻螺絲 尖尾, type C 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
19 BN 11255 - ISO 14586 C 平頭內梅花自攻牙螺絲 尖尾 C型 碳鋼 滲碳熱處理 450 HV 鍍鋅
20 BN 9995 - ISO 14585 C 盤頭梅花穴自攻螺絲 錐端C型 不銹鋼 A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
No.61, Shansi Central St., Beitun District 40672 Taichung City | Phone +886 4 2422 7701 | Fax +886 4 2422 7722