|
|
|
|
|
|
1
|
BN 10318
|
1/4"方型螺絲起子頭 用於內八角盤頭螺絲, 長型
|
碳鋼
|
熱處理
|
無表面處理
|
2
|
BN 1878
- DIN 7504 N
|
盤頭鑽尾螺絲 type N, 十字穴 H型
ecosyn®-drill
|
碳鋼
|
滲碳熱處理 560 HV
|
鍍鋅
|
3
|
BN 11904
- ~DIN 7504 N
|
盤頭內八角鑽尾螺絲 ~type N
ecosyn®-drill
|
碳鋼
|
滲碳熱處理 560 HV
|
鍍鋅
|
4
|
BN 1879
- DIN 7504 P
|
平頭鑽尾螺絲 十字穴 H型, type P
ecosyn®-drill
|
碳鋼
|
滲碳熱處理 560 HV
|
鍍鋅
|
5
|
BN 1880
- DIN 7504 K
|
六角華司頭鑽尾螺絲 type K
ecosyn®-drill
|
碳鋼
|
滲碳熱處理 560 HV
|
鍍鋅
|
6
|
BN 14813
- DIN 7504
|
鑽尾螺絲零件盒
ecosyn®-drill
|
碳鋼
|
滲碳熱處理 560 HV
|
鍍鋅
|
7
|
BN 1005
|
十字平頭鑽尾螺絲 十字穴, 頭下有肋和尾部有翅膀
|
碳鋼
|
滲碳熱處理 560 HV
|
鍍鋅
|
8
|
BN 14727
- ~DIN 7504 N
|
盤頭鑽尾螺絲 米字穴 Z型
ecosyn®-MRX
|
不銹鋼
|
|
|
9
|
BN 14728
- ~DIN 7504 P
|
平頭鑽尾螺絲 米字穴 Z型
ecosyn®-MRX
|
不銹鋼
|
|
|
10
|
BN 14729
- ~DIN 7504 K
|
凹六角華司頭鑽尾螺絲 無密封圈
ecosyn®-MRX
|
不銹鋼
|
|
|
11
|
BN 10319
- ~DIN 7504 K
|
六角頭鑽尾螺絲 帶密封環
ecosyn®-MRX
|
不銹鋼
|
|
|