Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Witamy w Bossard e-Shop

Wybierz z katalogu element złączny lub mocowanie. W naszej ofercie posiadamy śruby, nakrętki, nity, podkładki etc. ze stali, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych lub materiałów syntetycznych, nie zapominając o elementach elektrotechnicznych – wszystkie elementy dostępne na magazynie!

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz części maszynowych (toczonych, frezowanych, tłoczonych, giętych) wyprodukowanych zgodnie Waszym rysunkiem. Razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie!

Bossard - Proven Productivity


1
Śruby bez łba z gniazdem sześciokarbowym
2
Śruby z łbem sześciokątnym
3
Nakrętki, nakrętki zabezpieczające
4
Śruby, kołki
5
Śruby z rowkiem prostym, śruby z gniazdem krzyżowym
6
Pręty gwintowane, śruby bez łba, szpilki gwintowane
7
Podkładki
8
Kołki, nity, zawleczki
9
Blachowkręty, wkręty samowiercące, śruby samoformujące gwint
10
Wkręty do drewna
11
Elementy złączne i zabezpieczające ze stali nierdzewnej
12
Produkty z różnych materiałów
C
Powłoki
E-1
Złączki kalbowe / dławiki
E-2
Końcówki kablowe
E-3
Opaski kablowe
E-4
Mocowania do ruru i kabli
E-5
Obudowy przemysłowe
E-6
Rurki termokurczliwe ochronne
E-7
Technologia termokurczliwa
E-8
Znaczniki kablowe
O-1
Pokrętła i uchwyty
O-2
Pokrętła mocujące
O-3
Dźwignie zaciskowe, dźwignie napinające
O-4
Klamki
O-5
Elementy kontrolne
O-6
Elementy poziomujące
O-7
Elementy indeksujące i pozycjonujące
O-8
Zawiasy
 
Uwagi dotyczące użytkowania
Oznaczenia zagrożeń
 
ul. Warszawska 181 26-600 Radom | Phone +48 48 344 1647 | Fax +48 48 344 7199