로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

용접 너트류

 
재 조정
BN - 규격품
 
제품 품명  
재질
강도등급
표면처리
1 BN 192 - DIN 928 Square weld nuts four weld projections Steel max. C 0,25% plain
2 BN 193 - DIN 929 Hex weld nuts Steel max. C 0,25% plain
3 BN 194 Spot weld nuts type A Steel   plain
4 BN 10766 - DIN 929 Hex weld nuts Stainless steel A4  
5 BN 638 Spot weld nuts type A Stainless steel A2  
6 BN 31106 Weld nuts with smooth faced flange type C Stainless steel A2  
 
 
428 Yeongok-gil Ipjang-myeon, Seobuk-gu 31026 Cheonan-si, Chungcheongnam-do | Phone + 82 41 580 7000 | Fax + 82 41 580 7001