Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully threaded

BN 20038

ISO 14583


  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

Headform
Headform Pan Head
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

M1,6: not included in ISO 14583


Norm

ISO 14583

제품 명칭

  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

스펙

Headform
Headform Pan Head
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4