Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Dadi per cave a T

BN 20195

DIN 508

~UNI 5531

~ČSN 021529



Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche

M14: non incluso nella norma DIN 508


Standard

DIN 508 ~UNI 5531 ~ČSN 021529

Caratteristiche

Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8
Superficie
Superficie grezzo