Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AMECOIL® SR

BN 910 - Filetti riportati con perno di trascinamento con filettatura passante

~DIN 8140 A



Marca
Marca AMECOIL®
Linea di prodotti
Linea di prodotti SR
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Colore
Colore naturale

Tutte le caratteristiche

L = lunghezza nominale nello stato non montato circa 1/3 più corta


Standard

~DIN 8140 A

Caratteristiche

Marca
Marca AMECOIL®
Linea di prodotti
Linea di prodotti SR
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Colore
Colore naturale

Istruzioni per il montaggio

1. Forare
2. Maschiare il foro
3. Montare con l'attrezzo classico
4. Montare con il mandrino
5. Troncare il perno di presa

Illustrazione istruzioni per il montaggio





Adatto a questo


BN 56050

AMECOIL® SR - Utensili per montaggio manuale con trasmissione a manovella completamente equipaggiato per AMECOIL® filetti riportati con perno di trascinamento - Acciaio - grezzo

BN 56043

AMECOIL® SR - Maschi per filettatura manuale per AMECOIL® filetti riportati filettatura a passo grosso - Acciaio - grezzo

BN 56053

AMECOIL® SR - Maschi a macchina per filettatura a foro cieco per AMECOIL® filetti riportati - Acciaio - grezzo

BN 56051

AMECOIL® SR - Utensili per desmontaggio manuale per AMECOIL® filetti riportati con perno di trascinamento - Acciaio - grezzo

BN 56054

AMECOIL® SR - Troncatori manuale per AMECOIL® filetti riportati con perno di trascinamento - Acciaio - grezzo