Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

BancLok® MV 812-815

BN 1046 - Inserti filettati a espansione con inserimento a pressione senza testa, con corona dentata e profilo di ancoraggio, per termoplastici


Forma della testa
Forma della testa Straight knurled
Marca
Marca BancLok®
Linea di prodotti
Linea di prodotti MV 812-815
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche


Ulteriori informazioni

Preforo d4 per particolari stampati ad iniezione: conicità = 0,5-1°, diametro nominale = a metà del foro

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Straight knurled
Marca
Marca BancLok®
Linea di prodotti
Linea di prodotti MV 812-815
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie grezzo

Istruzioni per il montaggio

1. Posizionare l'inserto sul preforo utilizzano un perno di guida conico.
2. Pressare utilizzando una pressa a ginocchiera. Durante l'operazione i due segmenti si piegano verso l'interno.
3. Avvitamento, espansione:
- Durante l'avvitamento gli anelli di presa, o la zigrinatura si ancorano alla parete del preforo.
- La tensione residua agisce in funzione antisvitamento.

Illustrazione istruzioni per il montaggio