Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Inserti filettati per incorporazione a caldo o a ultrasuoni senza testa, forma S zigrinata/arrotondata, per termoplastici

BN 1934


Forma della testa
Forma della testa Senza testa
Linea di prodotti
Linea di prodotti S
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Senza testa
Linea di prodotti
Linea di prodotti S
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie grezzo

Istruzioni per il montaggio

Profondità del preforo: deve essere maggiore di min. 0,8 mm rispetto alla lunghezza dell' inserto fillettato.
1. Preriscaldare l'inserto filettato fino alla temperatura necessaria e metterlo in posizione.
2. Pressare l'inserto immediatamente.
3. Dopo il raffreddamento assemblare il particolare utilizzando una vite. Il particolare deve essere a contatto con l'inserto filettato.

Illustrazione istruzioni per il montaggio