Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Rosette piane

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 713 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso Acciaio 140 HV grezzo
2 BN 14683 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso Acciaio 140 HV brunito
3 BN 715 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso Acciaio 140 HV zincato bianco
4 BN 717 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso Acciaio 140 HV zincato giallo
5 BN 718 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso Acciaio 140 HV zincato a caldo
6 BN 342 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 Acciaio 200 HV grezzo
7 BN 5282 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 Acciaio 200 HV fosfatata
8 BN 343 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 Acciaio 200 HV zincato bianco
9 BN 20508 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 Acciaio 200 HV zincato bianco con ecosyn®-lubric Black
10 BN 20538 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 Acciaio 200 HV zincato bianco con ecosyn®-lubric Silver
11 BN 30713 - DIN 125 A Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 Acciaio 200 HV zincato a caldo
12 BN 20734 - ISO 7089 Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 Acciaio 200 HV rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
13 BN 20368 - ISO 7089 Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 10.9 Acciaio 300 HV grezzo
14 BN 20369 - ISO 7089 Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 10.9 Acciaio 300 HV rivestito in lamelle di zinco
15 BN 20729 - ISO 7089 Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 10.9 Acciaio 300 HV zincato a caldo
16 BN 20735 - ISO 7093-1 Rosette piane a fascia larga senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 Acciaio 200 HV rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
17 BN 714 - VSM 13904 Rosette senza smusso, larghe Acciaio   grezzo
18 BN 716 - VSM 13904 Rosette senza smusso, larghe Acciaio   zincato bianco
19 BN 65008 - DIN 134 Rosette senza smusso Acciaio   zincato bianco
20 BN 726 - DIN 433 Rosette piane senza smusso, per viti a testa cilindrica Acciaio 140 HV zincato bianco
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
 
via Pablo Picasso, 36 20025 Legnano (MI) | Phone +39 0331 9370 1 | Fax +39 0331 4648 55