Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Elementi elastici di sicurezza per alberi e fori

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 809 - DIN 6799 Anelli elastici di sicurezza per alberi sciolti Acciaio per molle 460-580 HV nero
2 BN 810 - DIN 6799 Anelli elastici di sicurezza per alberi sciolti Acciaio per molle 460-580 HV zincato bianco
3 BN 811 - DIN 6799 Anelli elastici di sicurezza per alberi infilati Acciaio per molle 460-580 HV nero
4 BN 812 - DIN 6799 Anelli elastici di sicurezza per alberi infilati Acciaio per molle 460-580 HV zincato bianco
5 BN 1178 Attrezzo di montaggio per anelli elastici di sicurezza DIN 6799 Benzing Acciaio    
6 BN 1179 Pinza di montaggio per anelli elastici di sicurezza DIN 6799 corta Benzing      
7 BN 1180 Pinza di montaggio per anelli elastici di sicurezza DIN 6799 lunga Benzing      
8 BN 813 Anelli elastici di sicurezza per alberi dimensioni speciali Benzing Acciaio per molle   nero
9 BN 818 - DIN 471 Anelli elastici di sicurezza per alberi esecuzione normale Acciaio per molle   nero
10 BN 819 - DIN 471 Anelli elastici di sicurezza per alberi esecuzione normale Acciaio per molle   zincato meccanicamente bianco
11 BN 820 - DIN 471 Anelli elastici di sicurezza per alberi esecuzione speciale con occhielli Acciaio per molle   nero
12 BN 821 - DIN 471 Anelli elastici di sicurezza per alberi esecuzione pesante Acciaio per molle   nero
13 BN 829 Anelli elastici di sicurezza a V per alberi tipo A Acciaio per molle   nero
14 BN 831 Anelli a mezzaluna Benzing Acciaio per molle   nero
15 BN 814 Anelli elastici di sicurezza per compensazione del gioco assiale Benzing Acciaio per molle   nero
16 BN 815 Clips ad U Benzing Acciaio per molle   nero
17 BN 816 Anelli a molla Acciaio per molle   nero
18 BN 825 - DIN 7993 A Anelli elastici d'arresto per alberi in filo tondo Acciaio per molle   nero
19 BN 832 Anelli elastici autobloccanti per alberi senza scanalatura Benzing Acciaio per molle   nero
20 BN 833 Anelli di sicurezza per alberi senza scanalatura Quicklock® Acciaio per molle   nero
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
via Pablo Picasso, 36 20025 Legnano (MI) | Phone +39 0331 9370 1 | Fax +39 0331 4648 55