Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Dadi vari

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 147 - DIN 557 Dadi quadri Acciaio 5 / 4 zincato bianco
2 BN 145 - DIN 562 Dadi quadri Acciaio   zincato bianco
3 BN 220 - DIN 546 Dadi cilindrici con intaglio Acciaio   zincato bianco
4 BN 224 Dadi svasati 110° con intaglio Acciaio   zincato bianco
5 BN 218 - DIN 1804 w Ghiere non temprate e non rettificate Acciaio 5 grezzo
6 BN 82315 - DIN 981 Ghiere Acciaio   grezzo
7 BN 154 - DIN 917 Dadi esagonali ciechi forma bassa Acciaio 6 zincato bianco
8 BN 155 - DIN 917 Dadi esagonali ciechi forma bassa Acciaio 6 cromato e lucidato
9 BN 149 - DIN 1587 Dadi esagonali ciechi con calotta sferica, forma alta Acciaio 6 grezzo
10 BN 150 - DIN 1587 Dadi esagonali ciechi con calotta sferica, forma alta Acciaio 6 zincato bianco
11 BN 151 - DIN 1587 Dadi esagonali ciechi con calotta sferica, forma alta Acciaio 6 cromato e lucidato
12 BN 208 - DIN 315 Dadi ad alette Ghisa malleabile / Acciaio   zincato bianco
13 BN 213 - ~UNI 5448 A Dadi ad alette stampati Acciaio 5 zincato bianco
14 BN 2074 Distanziatori cilindrici con foro filettato passante Acciaio   zincato bianco
15 BN 3307 Dadi quadri in gabbia Acciaio   zincato bianco
16 BN 80350 Dadi quadri in gabbia serie C 4800 Acciaio   zincato
17 BN 30339 Piastrine doppie per viti autofilettanti Acciaio per molle   zincato
18 BN 10769 - DIN 557 Dadi quadri INOX A2  
19 BN 3525 - DIN 562 Dadi quadri INOX A2  
20 BN 13244 - DIN 917 Dadi esagonali ciechi forma bassa INOX A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
via Pablo Picasso, 36 20025 Legnano (MI) | Phone +39 0331 9370 1 | Fax +39 0331 4648 55