Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Dadi di sicurezza

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 161 - DIN 985 Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide Acciaio 6 zincato bianco
2 BN 20227 - DIN 985 Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide Acciaio 6 zincato con passivazione ad elevato spessore
3 BN 80035 - DIN 985 Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide Acciaio 6 zincato giallo
4 BN 80346 - NFE 25-412 Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide Acciaio 06 / 08 zinco-nichel passivato con sigillante
5 BN 41161 - DIN 985 Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide Acciaio 8 zincato bianco
6 BN 20800 - DIN 985 Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide Acciaio 8 zincato a caldo
7 BN 163 - DIN 985 Dadi esagonali autofrenanti forma bassa, con filettatura metrica a passo fine ed anello in poliammide Acciaio 8 zincato bianco
8 BN 6866 - DIN 985 Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide Acciaio 10 zincato bianco
9 BN 6783 - DIN 6926 Dadi esagonali autofrenanti con flangia ed anello in poliammide Acciaio 8 zincato bianco
10 BN 165 - UNC Dadi esagonali autofrenanti con anello in poliammide, con filettatura UNC Acciaio 6 zincato bianco
11 BN 166 - UNF Dadi esagonali autofrenanti con anello in poliammide, con filettatura UNF Acciaio 6 zincato bianco
12 BN 164 - DIN 982 Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide Acciaio 8 zincato bianco
13 BN 82226 - DIN 982 Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide Acciaio 8 zincato giallo
14 BN 80038 - NFE 25-409 Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide Acciaio 8 zinco-nichel passivato con sigillante
15 BN 167 - DIN 986 Dadi esagonali autofrenanti ciechi con calotta sferica ed anello in poliammide Acciaio 6 / 8 zincato bianco
16 BN 1226 Dadi esagonali autofrenanti ermetici con anello in poliammide Seal-Lock® Acciaio 8 fosfatata
17 BN 80036 Ghiere autofrenanti con anello in poliammide Nylstop Acciaio   zinco-nichel passivato con sigillante
18 BN 1235 Ghiere autofrenanti con anello in poliammide Acciaio   zincato con passivazione ad elevato spessore
19 BN 64 - ~DIN 980 V Dadi esagonali autofrenanti tipo V3 interamente metallici Acciaio 8 zincato bianco
20 BN 169 - DIN 980 V Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici Acciaio 8 zincato bianco
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
via Pablo Picasso, 36 20025 Legnano (MI) | Phone +39 0331 9370 1 | Fax +39 0331 4648 55