Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Dadi esagonali

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 123 - DIN 439 B Dadi esagonali ~0,5d Acciaio 04 grezzo
2 BN 124 - DIN 439 B Dadi esagonali ~0,5d Acciaio 04 zincato bianco
3 BN 20242 - DIN 439 B Dadi esagonali ~0,5d Acciaio 04 zincato con passivazione ad elevato spessore
4 BN 125 - DIN 439 B Dadi esagonali ~0,5d Acciaio 04 zincato giallo
5 BN 40087 - DIN 439 B Dadi esagonali ~0,5d filettatura metrica a passo fine Acciaio 04 grezzo
6 BN 1207 - DIN 439 B Dadi esagonali ~0,5d filettatura metrica a passo fine Acciaio 04 zincato bianco
7 BN 3712 - DIN 439 B Dadi esagonali ~0,5d filettatura metrica sinistra a passo fine Acciaio 04 zincato bianco
8 BN 10529 - ISO 4032 Dadi esagonali tipo 1 Acciaio 5-2 zincato giallo
9 BN 108 - DIN 934 Dadi esagonali ~0,8d Acciaio 6 grezzo
10 BN 109 - DIN 934 Dadi esagonali ~0,8d Acciaio 6 zincato bianco
11 BN 110 - DIN 934 Dadi esagonali ~0,8d Acciaio 6 zincato giallo
12 BN 1984 - ISO 4032 Dadi esagonali tipo 1 Acciaio 8 grezzo
13 BN 1983 - ISO 4032 Dadi esagonali tipo 1 Acciaio 8 zincato bianco
14 BN 21202 - ISO 4032 Dadi esagonali tipo 1 Acciaio 8 rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
15 BN 1999 - ISO 4032 Dadi esagonali tipo 1 Acciaio 8 zincato a caldo
16 BN 115 - DIN 934 Dadi esagonali ~0,8d Acciaio 8 grezzo
17 BN 116 - DIN 934 Dadi esagonali ~0,8d Acciaio 8 brunito
18 BN 117 - DIN 934 Dadi esagonali ~0,8d Acciaio 8 zincato bianco
19 BN 118 - DIN 934 Dadi esagonali ~0,8d Acciaio 8 zincato giallo
20 BN 20237 - DIN 934 Dadi esagonali ~0,8d Acciaio 8 zincato con passivazione ad elevato spessore
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
via Pablo Picasso, 36 20025 Legnano (MI) | Phone +39 0331 9370 1 | Fax +39 0331 4648 55