Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate

BN 21

DIN 7991

(Norma ritirata)

~ISO 10642

~UNI 5933



Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa)
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 7991 (Norma ritirata) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Ulteriori informazioni

Le viti secondo la presente specifica sono soggette, a causa della geometria della loro testa, ad una resistenza meccanica ridotta secondo ISO 898-1.
La sostituzione delle viti secondo DIN 7991 con le viti secondo ISO 10642 non può essere generalizzata ma richiede la verifica dell'applicazione!

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa)
Superficie
Superficie zincato bianco

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze