TufLok®
BN 8706 - Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Marca |
Marca
TufLok®
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 912 (Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Ulteriori informazioni
Angolo di rivestimento α nella zona centrale ~90°. Zona periferica (limite di diffusione) fino a ~180°.
Lunghezza del rivestimento l1 ~ da quattro a sei filetti circa.
I primi due o tre passi sono liberi dal rivestimento, per facilitare l'avvitamento (l2).
Lunghezza del rivestimento l1 ~ da quattro a sei filetti circa.
I primi due o tre passi sono liberi dal rivestimento, per facilitare l'avvitamento (l2).
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Marca |
Marca
TufLok®
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|