Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


SPAX® L-BOXX

BN 21605 - Valigette con assortimento di viti a testa svasata piana per pannelli di masonite completamente / parzialmente filettate con cava esalobata T-STAR plus con punta 4CUT

Altra documentazione: www.spax.com

Marca
Marca SPAX®
Linea di prodotti
Linea di prodotti L-BOXX
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Esecuione
Esecuione con punta 4CUT
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

Prezzo per confezione


Caratteristiche del prodotto

Altra documentazione: www.spax.com

Caratteristiche

Marca
Marca SPAX®
Linea di prodotti
Linea di prodotti L-BOXX
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Esecuione
Esecuione con punta 4CUT
Avvertenze
Avvertenze

Contenuto della fornitura


BN 20224 Quantità   øxL
      100    3,5x35
       75    4x20
       75    4x25
       75    4x30
       75    4x40
       50    4x50
       50    4x60
       75    4,5x35
       50    5x50
       50    6x40

BN 15002  100    3,5x35
      100    3,5x30
       50    4,5x50
       50    5x60
       50    5x80
       30    5x90
       30    6x60

BN 20359  5    BIT (1xT10/T15/T30, 2xT20)