Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TREP plus® 3L

BN 2059 - Pacchi di molle a tazza con rosetta piana

  • Molle a tazza INOX: durezza 40-48 HRC
    Rosetta piana INOX: ~200 HV
    Anello interno: ottone

Marca
Marca TREP plus®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 3L
Materiale
Materiale INOX

Tutte le caratteristiche

*Sollecitazione minima necessaria per appiattire le molle a tazza


Caratteristiche del prodotto

  • Molle a tazza INOX: durezza 40-48 HRC
    Rosetta piana INOX: ~200 HV
    Anello interno: ottone

Ulteriori informazioni

Per viti in classe di resistenza ≥ 8.8 / ≥ A2-70

Caratteristiche

Marca
Marca TREP plus®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 3L
Materiale
Materiale INOX