Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

TufLok® a punto
Nytemp® a punto










TufLok® e Nytemp® sono sistemi affidabili e competitivi per garantire la sicurezza nei collegamenti filettati. Uno strato di poliammide estremamente elastico e resistente all'abrasione applicato su una parte della filettatura permette di compensare il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite ottenendo così un collegamento resistente alle vibrazioni. 

  • Effetto di sicurezza elevato
  • Ideale per le viti di regolazione
  • Riutilizzabile più volte
  • Nessun tempo di polimerizzazione: sollecitabile immediatamente
  • Applicabile su quasi tutti i tipi di metallo
  • Immagazzinabile per tempo illimitato
  • Resistente ad alcol, oli, benzina e alla maggior parte dei solventi
  • Collaudo secondo la norma DIN 267, parte 28
  • Collaudo secondo la norma DIN EN ISO 2320
  • Collaudo sul particolare del cliente con coppia di serraggio specifica
  • Trattamento conforme alla norma 900.1 del produttore

 
Svasatura 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


        d1  Diametro della filettatura 
        α    Angolo del trattamento
        B1  Lunghezza del trattamento
        B2  Estremità della filettatura senza trattamento



 Per evitare che il trattamento possa staccarsi durante l'avvitamento, deve essere prevista una svasatura all'imbocco della madrevite. Nytemp®, a causa dell'elevata temperatura di rivestimento, può essere applicato solamente su particolari filettati grezzi, fosfatati o in acciaio inossidabile.


 Maggior sicurezza per le viti con pretrattamento TufLok® / Nytemp® a punto. Sigillatura delle filettature con pretrattamento TufLok® / Nytemp® circolare. Inserimento della vite facilitato grazie ai filetti liberi. Sotto la testa della vite rimangono privi di trattamento circa due filetti.

Particolari filettati da M1 a M68. Lunghezze fino a 220 mm. Dadi da M5 a M12.

TufLok® a punto
Colore blu
Temperatura di esercizio da –56 °C a 120 °C

Nytemp® a punto
Colore arancione
Temperatura di esercizio da –56 °C a 200 °C

Trattamento normale:
Trattamento nella zona centrale ~90°
Zona periferica (limite di diffusione) fino a ~180°
Lunghezza l1:  da 4 a 6 filetti circa
Lunghezza l2:  da 2 a 3 filetti circa
 
via Pablo Picasso, 36 20025 Legnano (MI) | Phone +39 0331 9370 1 | Fax +39 0331 4648 55