Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ensat® 302

BN 20351 - Assortimento inserti filettati automaschianti con intaglio maschiante, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici


Forma della testa
Forma della testa Senza testa
Marca
Marca Ensat®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 302
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche

Prezzo per confezione


Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Senza testa
Marca
Marca Ensat®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 302
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco

Contenuto della fornitura


Quantità / Misura
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
  8 / M10
  5 / M12
  3 / M14
  2 / M16


Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze




Adatto a questo


BN 1181

Ensat® 610 - Utensile di installazione manuale per inserti filettati automaschianti - Acciaio - nero

BN 1182

Ensat® 620 - Utensili di montaggio per avvitatori elettrici e pneumatici per inserti filettati automaschianti - Acciaio - nero