Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ecosyn® MRX

BN 14729 - Viti autoperforanti a testa esagonale senza anello di tenuta

~DIN 7504 K

(Norma ritirata)

~UNI 8117



Forma della testa
Forma della testa Esagonale con bordino
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca ecosyn®
Linea di prodotti
Linea di prodotti MRX
Materiale
Materiale INOX

Tutte le caratteristiche


Standard

~DIN 7504 K (Norma ritirata) ~UNI 8117

Ulteriori informazioni

Applicazioni: INOX, alluminio, metalli non ferrosi.
Richiedete la documentazione dettagliata su questi prodotti.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Esagonale con bordino
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca ecosyn®
Linea di prodotti
Linea di prodotti MRX
Materiale
Materiale INOX

Illustrazione istruzioni per il montaggio


Avvertenze

Elementi di sicurezza in acciaio INOX martensitico (es. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): in determinate condizioni climatiche, possibilità di tensocorrosione!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze