Anelli elastici di sicurezza per alberi infilati
BN 680
DIN 6799
~UNI 7434
~ČSN 022929
- 1.4116 / 1.4122 / 1.4034: a discrezione del produttore
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
1.4116 / 1.4122 / 1.4034
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 6799
~UNI 7434
~ČSN 022929
Caratteristiche del prodotto
- 1.4116 / 1.4122 / 1.4034: a discrezione del produttore
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
1.4116 / 1.4122 / 1.4034
|
Avvertenze
Anelli di sicurezza in acciaio inox martensitico (per es. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034):
In determinate condizioni climatiche, possibilità di tensocorrosione!