Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide

BN 1722

DIN 985

(Norma ritirata)

~UNI 7474



Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4

Tutte le caratteristiche

M10; M12; M14; M22: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta


Standard

DIN 985 (Norma ritirata) ~UNI 7474

Caratteristiche

Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4

Istruzioni per il montaggio

Gli elementi d’assemblaggio di questi acciai hanno la tendenza a grippare durante il serraggio. Con una lubrificazione, con una rivestimento preapplicato (per grandi quantità; su richiesta).