Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti autoformanti a testa svasata piana forma M, con filettatura metrica ed impronta a croce Pozidriv forma Z

BN 3327

DIN 7500 M

~UNI 8113



Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco con strato lubrificante
Durezza
Durezza 450-560 HV

Tutte le caratteristiche

1) Estremità conica max. 4P
2) Sezione trilobata


Standard

DIN 7500 M ~UNI 8113

Ulteriori informazioni

Applicazioni: acciaio, alluminio, pressofusi di alluminio, pressofusi di zinco, metalli non ferrosi.
La svasatura del foro deve essere eseguita secondo la norma corrispondente!
Richiedete la documentazione dettagliata su questi prodotti.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco con strato lubrificante
Durezza
Durezza 450-560 HV

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze