Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


Viti prigioniere per montaggio senza interferenza, lunghezza radice ~1,25 d

BN 1390

DIN 939 Fo

~SN 212202

~UNI 5911

~ČSN 021176


  • Tolleranza 6g
  • Annerito / grezzo: a discrezione del produttore

Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie annerito / grezzo

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 939 Fo ~SN 212202 ~UNI 5911 ~ČSN 021176

Caratteristiche del prodotto

  • Tolleranza 6g
  • Annerito / grezzo: a discrezione del produttore

Ulteriori informazioni

Lunghezza radice b1 ~1,25d per accoppiamenti 6H / 6g (montaggio senza interferenza)

Caratteristiche

Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie annerito / grezzo