Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

mit Gewindebolzen

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 20080 Sterngriffe mit Gewindebolzen Stahl verzinkt ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
2 BN 20081 Sterngriffe mit Gewindebolzen INOX ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
3 BN 20069 Sterngriffe mit Gewindebolzen Stahl verzinkt ELESA® Thermoplast   schwarz matt
4 BN 14134 Sterngriffe mit Gewindebolzen Stahl verzinkt ELESA® Thermoplast   schwarz matt
5 BN 14138 Sterngriffe mit Gewindebolzen Stahl verzinkt ELESA® Duroplast   schwarz
6 BN 14140 Sterngriffe mit Gewindebolzen INOX ELESA® Duroplast   schwarz
7 BN 14146 Sterngriffe mit Gewindebolzen Stahl verzinkt ELESA® Duroplast   schwarz
8 BN 506 Sterngriffschrauben mit Gewindebolzen Stahl verzinkt ELESA® ERGOSTYLE Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   grau-schwarz matt
9 BN 5906 Sterngriffe für Sechskantschrauben DIN 931 / DIN 933 (ohne Schrauben) FASTEKS® Polyamid PA 6.6 schwarz
10 BN 14156 Sterngriffe mit Gewindebolzen Stahl verzinkt ELESA® Duroplast   schwarz
11 BN 2933 Sterngriffe mit Gewindebolzen FASTEKS® Polyamid   schwarz
12 BN 2994 Sterngriffe mit Gewindebolzen FASTEKS® Polyamid   schwarz
13 BN 2935 Sterngriffe mit Gewindebolzen und vorstehender Stahlbuchse FASTEKS® Polyamid   schwarz
14 BN 2939 Soft Touch Sterngriffe mit Gewindebolzen FASTEKS® Polypropylen   schwarz
15 BN 2943 Massive Sterngriffe mit Gewindebolzen FASTEKS® Polyamid verstärkt   schwarz
16 BN 2946 Sterngriffe mit Gewindebolzen FASTEKS® Polyamid verstärkt   schwarz
17 BN 2951 Sterngriffe mit montierter Schraube FASTEKS® Polyamid   schwarz
 
 
via Pablo Picasso, 36 20025 Legnano (MI) | Telefon +39 0331 9370 1 | Fax +39 0331 4648 55