Podkładki wachlarzowe typ V, do śrub stożkowych
BN 786
DIN 6798 V
(Norma wycofana)
~UNI 8842 V
Materiał |
Materiał
Stal sprężynowa
|
Powłoka |
Powłoka
czarny
|
Twardość |
Twardość
350-425 HV
|
Wszystkie cechy
Standard
DIN 6798 V (Norma wycofana)
~UNI 8842 V
Cechy
Materiał |
Materiał
Stal sprężynowa
|
Powłoka |
Powłoka
czarny
|
Twardość |
Twardość
350-425 HV
|